Articulație arbore duble oțel întărit 23404-116104
- Pentru transmiterea cuplurilor la diferite unghiuri de lucru
- Pivotant la 90 de grade
- Călit
Unitatea de vânzare
105,00 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Articulație arbore
Varianta 1
duble
Varianta 2
cu lagăr de alunecare
DIN
DIN 808
Tip de produs
Orificiu de montaj cu canelură
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
întărit
D = Orificiu de fixare
16
L=lungime
105
B
5
D1
32
L1
34
L2
16*
L3
37
T
18,3
UNSPSC Code
25171509
cuplu
max.
Nm
52
cuplu de rupere
static
Nm
300
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
Corp de îmbinare călit și lagăre lipite.
Note
Articulațiile de arbore duble cu lagăr de alunecare sunt pivotabile la 90°.
Cuplu max. transferabil (Nm) la 150 rot./min; unghi de muncă α < 5°.
* Adâncimea de găurire mai redusă decât în cazul DIN 808.
Cuplu max. transferabil (Nm) la 150 rot./min; unghi de muncă α < 5°.
* Adâncimea de găurire mai redusă decât în cazul DIN 808.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.