Articulație arbore simplu oțel lucios 23409-25108
- Pentru transmiterea cuplurilor la diferite unghiuri de lucru
- Potrivit pentru acționări de scurtă durată la turație redusă
- Pivotant la 35 de grade
Unitatea de vânzare
46,16 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Articulație arbore
Varianta 1
simplu
Varianta 2
cu lagăr de alunecare
DIN
DIN 808-G
Tip de produs
Orificiu de montaj fără canelură
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
lucios
D = Orificiu de fixare
25
L=lungime
108
D1
42
L1
54
L2
31
L3
47
cuplu
max.
Nm
90
cuplu de rupere
static
Nm
600
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
lucioasă.
Note
Articulațiile de arbore (variantă de execuție brută) sunt adecvate pentru acționarea manuală a meselor de ridicare, a glisierelor, a jaluzelelor etc., respectiv pentru acționările mecanice de scurtă durată în cazul turației reduse.
Articulațiile de arbore simple cu lagăr de alunecare sunt pivotabile la 35°.
Cuplu max. transferabil (Nm) la 150 rot./min; unghi de muncă α < 5°.
Articulațiile de arbore simple cu lagăr de alunecare sunt pivotabile la 35°.
Cuplu max. transferabil (Nm) la 150 rot./min; unghi de muncă α < 5°.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.