text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Articulație arbore
Varianta 1
simplu
Varianta 2
cu lagăr de alunecare
DIN
DIN 808
Tip de produs
Orificiu de montaj cu canelură
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
întărit
D = Orificiu de fixare
20
L=lungime
82
B
6
D1
42
L1
41
L2
18*
L3
47
T
22,8
UNSPSC Code
25171509
Variantă
Orificiu de montaj cu canelură
cuplu max. Nm
100
cuplu de rupere static Nm
650
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
Corp de îmbinare călit și lagăre lipite.
Note
Articulațiile de arbore cu lagăr de alunecare sunt pivotabile la 45°.

Cuplu max. transferabil (Nm) la 150 rot./min; unghi de muncă α < 5°.

* Adâncimea de găurire mai redusă decât în cazul DIN 808.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem