Articulație arbore duble oțel șlefuit și gol 23407-30238
- Pentru transmiterea cuplurilor la diferite unghiuri de lucru
- Braț de joc
- Articulație arbore șelfuită
Unitatea de vânzare
404,83 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Articulație arbore
Varianta 1
duble
Varianta 2
cu rulment cu ace
DIN
DIN 808
Tip de produs
Orificiu de montaj fără canelură
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
șlefuit și gol
D = Orificiu de fixare
30
L=lungime
190
B
8
D1
58
L1
61
L2
29*
L3
68
T
33,3
UNSPSC Code
25171509
cuplu
max.
Nm
240
cuplu de rupere
static
Nm
1500
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
Articulație arbore șlefuită, neacoperită.
Note
Articulații de arbore duble cu rulment cu ace se utilizează atunci când se transferă turații de la 1000 rot./min. până la 4000 rot./min. Articulațiile de arbore duble cu rulment cu ace prezintă joc redus și nu trebuie să fie lubrifiate.
Cuplu max. transferabil (Nm) la 150 rot./min; unghi de muncă α < 5°.
* Adâncimea de găurire mai redusă decât în cazul DIN 808.
Cuplu max. transferabil (Nm) la 150 rot./min; unghi de muncă α < 5°.
* Adâncimea de găurire mai redusă decât în cazul DIN 808.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.