text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Articulație arbore
Varianta 1
simplu
Varianta 2
cu rulment cu ace
DIN
DIN 808
Tip de produs
Orificiu de montaj cu canelură
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
șlefuit și gol
D = Orificiu de fixare
35
L=lungime
140
B
10
D1
70
L1
70
L2
33*
L3
72
T
38,3
UNSPSC Code
25171509
cuplu max. Nm
360
cuplu de rupere static Nm
2200
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
Articulație arbore șlefuită, neacoperită.
Note
Articulații de arbore simple cu rulment cu ace se utilizează atunci când se transferă turații de la 1000 rot./min. până la 4000 rot./min. Articulațiile de arbore simple cu rulment cu ace prezintă joc redus și nu trebuie să fie lubrifiate.

Cuplu max. transferabil (Nm) la 150 rot./min; unghi de muncă α < 5°.

* Adâncimea de găurire mai redusă decât în cazul DIN 808.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem