text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Înveliș de protecție
Varianta 1
simplu
Materialul corpului de bază
Cauciuc
D=diametru interior
23
L=lungime
56
D1
44
Potrivit pentru îmbinări simple cu arbore Ø (D1)
24
UNSPSC Code
23153501
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Note
These rubber sleeves fit over single joints from OD 16 mm. They are made of an elastic, oil-resistant plastic and are produced by a dipping method.
The No. 23414-50 is supplied with 4x bellows.
By diameter D, D1 can shrink by up to 10%. The length L can vary by ±5%.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought