Înveliș de protecție simplu Cauciuc 23414-36
- Potrivit pentru articulațiile simple cu diametru exterior de la 16 mm
- Pentru a proteja împotriva contaminării accentuate
- rezistent la ulei
Unitatea de vânzare
7,36 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Înveliș de protecție
Varianta 1
simplu
Materialul
corpului de bază
Cauciuc
D=diametru interior
35
L=lungime
65
D1
64
Potrivit pentru îmbinări simple
cu
arbore Ø (D1)
36
UNSPSC Code
23153501
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Note
Manșoanele de protecție din cauciuc (simplu) se potrivesc cu articulațiile simple începând de la diametrul exterior de 16 mm. Ele sunt realizate dintr-un material plastic elastic cauciucat, cu conținut de ulei și sunt fabricate prin procesul de scufundare.
Numărul de comandă 23414-50 este livrat cu burduf cvadruplu.
La diametrul D, D1 contracția posibilă până la 10 %. Lungimea L poate varia cu până la ± 5%.
Numărul de comandă 23414-50 este livrat cu burduf cvadruplu.
La diametrul D, D1 contracția posibilă până la 10 %. Lungimea L poate varia cu până la ± 5%.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.