Cuplaj cu eliberare rapidă cu compensare a decalajului radial oțel 23452-121
- Ușor și robust
- Versatil
- Economie de spațiu
- Compatibil cu toți cilindrii de ridicare pneumatici și hidraulici obișnuiți
- Variantă: filet interior sau filet exterior
Unitatea de vânzare
61,31 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cuplaj cu eliberare rapidă
Varianta 1
cu compensare a decalajului radial
Varianta 2
cu flanșă înșurubată
Materialul
corpului de bază
oțel
D=filet
M12x1,25
A
19
A1
10
Compensare
decalaj radial
X max.
0,8
D1
55
D2
6,6
D3
11
L
53,2
L1
min.
17,5
L3
20,5
SW
19
Sarcină admisibilă la tracțiune și
compresiune
max. kN
10
T
6,4
UNSPSC Code
27111703
Variantă
filet interior
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
Piesa de cuplare și flanșă din oțel.
Piuliță (DIN 439) calitate 8.8.
Piuliță (DIN 439) calitate 8.8.
Version
Piesa de cuplare și flanșa călite și fosfatate.
Piuliță lustruită.
Piuliță lustruită.
Note
Cuplaje cu conectare rapidă care economisesc spațiu cu compensare radială pentru o gamă largă de aplicații și utilizări, de exemplu, ca racord între tija pistonului și unitatea de mișcare liniară. Cuplajul simplu, robust și din două părți este asamblat sau demontat folosind o fantă în T, nu este necesară reajustarea manuală.
Cuplarea rapidă poate fi conectată la toți cilindrii de ridicare pneumatici și hidraulici uzuali prin filetul de conectare.
Cuplajul nu transmite momente de cuplu.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.