text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cuplaj cu eliberare rapidă
Varianta 1
cu compensare a decalajului radial
Varianta 2
cu flanșă înșurubată
Materialul corpului de bază
oțel
D=filet
M12x1,25
L2= lungimea firului
25
A
19
A1
10
Compensare decalaj radial X max.
0,8
D1
55
D2
6,6
D3
11
L
53,2
L1 min.
21
L3
20,5
SW
19
Sarcină admisibilă la tracțiune și compresiune max. kN
10
T
6,4
UNSPSC Code
27111703
Variantă
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
Piesa de cuplare și flanșă din oțel.
Piuliță (DIN 439) calitate 8.8.
Version
Piesa de cuplare și flanșa călite și fosfatate.
Piuliță lustruită.
Note

Cuplaje cu conectare rapidă care economisesc spațiu cu compensare radială pentru o gamă largă de aplicații și utilizări, de exemplu, ca racord între tija pistonului și unitatea de mișcare liniară. Cuplajul simplu, robust și din două părți este asamblat sau demontat folosind o fantă în T, nu este necesară reajustarea manuală.
Cuplarea rapidă poate fi conectată la toți cilindrii de ridicare pneumatici și hidraulici uzuali prin filetul de conectare.

Cuplajul nu transmite momente de cuplu.

Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem