Cuplaj cu eliberare rapidă cu compensare a decalajului radial oțel fosfatizat 23450-12251
- Ușor și robust
- Versatil
- Compatibil cu toți cilindrii de ridicare pneumatici și hidraulici obișnuiți
- Variantă: filet interior sau filet exterior
Unitatea de vânzare
41,07 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cuplaj cu eliberare rapidă
Varianta 1
cu compensare a decalajului radial
Varianta 2
filet exterior
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
fosfatizat
D=filet
M12x1,25
L2= lungimea firului
25
Compensare
decalaj radial
X max.
0,8
D1
32,5
L
66,7
L1
min.
21
L3
min.
17
L4
34
SW
30
SW1
19
Sarcină admisibilă la tracțiune și
compresiune
max. kN
10
Tip filet
Filet interior și exterior
UNSPSC Code
27111703
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
Piesă de cuplare și gheare de oțel.
Piuliță (DIN 439) calitate oțel 8.8.
Piuliță (DIN 439) calitate oțel 8.8.
Version
Piesa de cuplare și flanșa călite și fosfatate.
Piuliță lustruită.
Piuliță lustruită.
Note
Cuplaje rapide cu compensare radială pentru o gamă largă de aplicații și utilizări, de exemplu, ca racord între tija pistonului și unitatea de mișcare liniară. Cuplajul simplu, robust și din două părți este asamblat sau demontat folosind o fantă în T, nu este necesară reajustarea manuală.
Cuplarea rapidă poate fi conectată la toți cilindrii de ridicare pneumatici și hidraulici uzuali prin filetul de conectare.
Cuplajul nu transmite momente de cuplu.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.