text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cuplaj cu eliberare rapidă
Varianta 1
cu compensare a decalajului radial
Varianta 2
filet interior
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
fosfatizat
D=filet
M20x1,5
Compensare decalaj radial X max.
1
D1
44
L
93,5
L1 min.
25
L3 min.
23,5
L4
45,5
SW
41
SW1
30
Sarcină admisibilă la tracțiune și compresiune max. kN
30
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
27111703
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
Piesă de cuplare și gheare de oțel.
Piuliță (DIN 439) calitate oțel 8.8.
Version
Piesa de cuplare și flanșa călite și fosfatate.
Piuliță lustruită.
Note

Cuplaje rapide cu compensare radială pentru o gamă largă de aplicații și utilizări, de exemplu, ca racord între tija pistonului și unitatea de mișcare liniară. Cuplajul simplu, robust și din două părți este asamblat sau demontat folosind o fantă în T, nu este necesară reajustarea manuală.
Cuplarea rapidă poate fi conectată la toți cilindrii de ridicare pneumatici și hidraulici uzuali prin filetul de conectare.

Cuplajul nu transmite momente de cuplu.

Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem