Cuplaj cu eliberare rapidă cu compensare unghiulară și radială a decalajului Oțel ameliorabil nitrurat 23454-10
- Design compact
- Versatil
- Reglabil axial liber
- Compatibil cu toți cilindrii de ridicare pneumatici și hidraulici obișnuiți
- Diferite dimensiuni de filet
Unitatea de vânzare
86,65 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cuplaj cu eliberare rapidă
Varianta 1
cu compensare unghiulară și radială a decalajului
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
nitrurat
Materialul
componentei
oțel
D=filet
M10
L1=lungimea firului
22
Compensare
decalaj radial
X max.
0,7
D1
44
D2
21
L
81
L2
16
L3
min.
24
L4
43
L5
30,5
SW
41
SW1
36
SW2
18
SW3
12
Sarcină admisibilă la tracțiune și
compresiune
max. kN
6,5
Tip filet
Filet interior și exterior
UNSPSC Code
27111703
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
Piesa de cuplare nitrurată, neagră.
Gheare și priză compensate și fosfatate.
Piuliță fosfatată.
Contrapiuliță neagră.
Gheare și priză compensate și fosfatate.
Piuliță fosfatată.
Contrapiuliță neagră.
Note
Cuplaje cu conectare rapidă fără joc axial cu compensare unghiulară și radială pentru o gamă largă de aplicații și utilizări, de exemplu, pentru mișcări liniare nealiniate. Design compact, fără componente libere. Asamblarea sau dezasamblarea se efectuează folosind o fantă în T, nu este necesară reajustarea manuală.
Cuplarea rapidă poate fi conectată la toți cilindrii de ridicare pneumatici și hidraulici obișnuiți prin filetul de conectare.
Cuplajul nu transmite momente de cuplu.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.