text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cuplaj cu eliberare rapidă
Varianta 1
cu compensare unghiulară și radială a decalajului
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
nitrurat
Materialul componentei
oțel
D=filet
M20X1,5
L1=lungimea firului
42
Compensare decalaj radial X max.
1
D1
60
D2
32
L
129
L2
26
L3 min.
34
L4
62
L5
53
SW
55
SW1
46
SW2
27
SW3
18
Sarcină admisibilă la tracțiune și compresiune max. kN
30
Tip filet
Filet interior și exterior
UNSPSC Code
27111703
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
Piesa de cuplare nitrurată, neagră.
Gheare și priză compensate și fosfatate.
Piuliță fosfatată.
Contrapiuliță neagră.
Note

Cuplaje cu conectare rapidă fără joc axial cu compensare unghiulară și radială pentru o gamă largă de aplicații și utilizări, de exemplu, pentru mișcări liniare nealiniate. Design compact, fără componente libere. Asamblarea sau dezasamblarea se efectuează folosind o fantă în T, nu este necesară reajustarea manuală.
Cuplarea rapidă poate fi conectată la toți cilindrii de ridicare pneumatici și hidraulici obișnuiți prin filetul de conectare.

Cuplajul nu transmite momente de cuplu.

Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem