Garnitură de etanșare Cupru 23901-110650095
- Proprietăți foarte bune de etanșare (statice)
- Preveniți scurgerile de lichide sau gaze
- Stabilitate mecanică ridicată la presiune
- Rezistență la temperaturi ridicate
Unitatea de vânzare
0,12 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Garnitură de etanșare
DIN
DIN 7603
Formă
A
Tipul de formă
Garnitură de etanșare plată
Materialul
corpului de bază
Cupru
D1=diametru interior
6,7
D2=Diametrul exterior
9,4
Dimensiune nominală
6,5x9,5
H
1
UNSPSC Code
31173707
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
Cupru, aluminiu sau oțel inoxidabil 1.4571.
Version
lucioasă.
Note
Inele de etanșare conform DIN 7603 forma A. Sunt utilizate pentru etanșare la îmbinări filetate statice. Ele împiedică scurgerea lichidelor sau a gazelor în exterior și protejează, în același timp, sistemul împotriva intrării prafului, murdăriei și lichidelor.
Garniturile de etanșare realizate din cupru, aluminiu și oțel inoxidabil pot fi utilizate oriunde datorită rezistenței lor la coroziune, cu excepția unor acizi puternici. Prin structura lor moale, ele se imprimă în toate denivelările pieselor care trebuie înșurubate și asigură o etanșare ridicată.
Garniturile de etanșare sunt utilizate, de exemplu, pentru șuruburile de închidere DIN 908, DIN 910 și șuruburile banjo.
Garniturile de etanșare realizate din cupru, aluminiu și oțel inoxidabil pot fi utilizate oriunde datorită rezistenței lor la coroziune, cu excepția unor acizi puternici. Prin structura lor moale, ele se imprimă în toate denivelările pieselor care trebuie înșurubate și asigură o etanșare ridicată.
Garniturile de etanșare sunt utilizate, de exemplu, pentru șuruburile de închidere DIN 908, DIN 910 și șuruburile banjo.
Temperature range
Cupru max 300 °C.
Aluminiu max 200 °C.
Oțel inoxidabil posibil până la max. 550 °C. Cu toate acestea, acest lucru depinde întotdeauna de presiune și de mediul care este etanșat.
Prin urmare, trebuie efectuate încercări și teste independente în condițiile specifice de utilizare pentru a se asigura compatibilitatea și rezistența pentru respectiva situație de utilizare.
Aluminiu max 200 °C.
Oțel inoxidabil posibil până la max. 550 °C. Cu toate acestea, acest lucru depinde întotdeauna de presiune și de mediul care este etanșat.
Prin urmare, trebuie efectuate încercări și teste independente în condițiile specifice de utilizare pentru a se asigura compatibilitatea și rezistența pentru respectiva situație de utilizare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.