text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Garnitura inelară
Materialul corpului de bază
EPDM
Culoarea corpului de bază
negru
D1=diametru interior
4,47
D2= grosimea corzii
1,78
UNSPSC Code
31161704
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
EPDM.
Version
Duritate Shore ~ 70, negru.
Note
Garniturile inelare sunt elemente de etanșare utilizate universal pentru etanșarea contra mediilor lichide sau gazoase. Acestea sunt potrivite pentru aplicații statice și dinamice subordonate. Garniturile inelare pot fi montate atât radial cât și axial. Efectul de etanșare rezultă din comprimarea axială sau radială a secțiunii transversale în timpul montării. În stare operațională, presiunea medie crește deformarea inelului circular și, prin urmare, crește capacitatea de etanșare. Pentru un efect optim de etanșare, trebuie selectate garnituri inelare cu o grosime cât mai mare posibil a cablului.

Trebuie să se asigure umplerea corectă a canelurilor, comprimarea preliminară, dilatarea și comprimarea în spațiul de montare.

Atunci când este montată, garnitura inelară trebuie
să fie extinsă cu maximum 6% față de diametrul interior
să fie comprimată cu max. 3%.

Materialul EPDM este caracterizat de o bună rezistență chimică, ceea ce înseamnă că poate fi utilizat și în contact cu medii CIP/SIP. Proprietățile sale includ rezistență ridicată la intemperii și la umiditate, rezistență la ozon, rezistență termică ridicată, elasticitate ridicată și rezistență bună la îmbătrânire. Este rezistent la medii polare, cum ar fi apa (apă fierbinte și abur), alcooli, lichide de frână pe bază de glicol, detergenți, precum și soluții de sodă caustică și hidroxid de potasiu.

Compatibilitatea cu utilizarea respectivă trebuie verificată de către utilizator.
Temperature range
-40 °C până la +130 °C.
On request
Alte dimensiuni.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought