Garnitura inelară FKM negru 23900-10-00368178
Unitatea de vânzare
1,04 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Garnitura inelară
Materialul
corpului de bază
FKM
Culoarea
corpului de bază
negru
D1=diametru interior
3,68
D2= grosimea corzii
1,78
UNSPSC Code
31161704
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
FKM
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
FKM.
Version
Duritate Shore ~ 70, negru.
Note
Garniturile inelare sunt elemente de etanșare utilizate universal pentru etanșarea contra mediilor lichide sau gazoase. Acestea sunt potrivite pentru aplicații statice și dinamice subordonate. Garniturile inelare pot fi montate atât radial cât și axial. Efectul de etanșare rezultă din comprimarea axială sau radială a secțiunii transversale în timpul montării. În stare operațională, presiunea medie crește deformarea inelului circular și, prin urmare, crește capacitatea de etanșare. Pentru un efect optim de etanșare, trebuie selectate garnituri inelare cu o grosime cât mai mare posibil a cablului.
Trebuie să se asigure umplerea corectă a canelurilor, comprimarea preliminară, dilatarea și comprimarea în spațiul de montare.
Atunci când este montată, garnitura inelară trebuie
să fie extinsă cu maximum 6% față de diametrul interior
să fie comprimată cu max. 3%.
FKM este caracterizat printr-o rezistență foarte bună la ozon, oxigen, îmbătrânire și intemperii. Oferă o rezistență termică și chimică foarte bună, precum și o permeabilitate scăzută la gaze, ceea ce îl face potrivit pentru aplicații în vid înalt. De asemenea, este ignifug și are un rest redus de deformare la presiune.
Din punct de vedere chimic, FKM este foarte rezistent la uleiuri minerale, vegetale și animale, combustibili, multe substanțe alcaline, acizi și solvenți. Cu toate acestea, este mai puțin rezistent la solvenți polari, anumite baze și vapori supraîncălziți.
Compatibilitatea cu utilizarea respectivă trebuie verificată de către utilizator.
Trebuie să se asigure umplerea corectă a canelurilor, comprimarea preliminară, dilatarea și comprimarea în spațiul de montare.
Atunci când este montată, garnitura inelară trebuie
să fie extinsă cu maximum 6% față de diametrul interior
să fie comprimată cu max. 3%.
FKM este caracterizat printr-o rezistență foarte bună la ozon, oxigen, îmbătrânire și intemperii. Oferă o rezistență termică și chimică foarte bună, precum și o permeabilitate scăzută la gaze, ceea ce îl face potrivit pentru aplicații în vid înalt. De asemenea, este ignifug și are un rest redus de deformare la presiune.
Din punct de vedere chimic, FKM este foarte rezistent la uleiuri minerale, vegetale și animale, combustibili, multe substanțe alcaline, acizi și solvenți. Cu toate acestea, este mai puțin rezistent la solvenți polari, anumite baze și vapori supraîncălziți.
Compatibilitatea cu utilizarea respectivă trebuie verificată de către utilizator.
Temperature range
-20 °C până la +200 °C.
On request
Alte dimensiuni.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.