text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
O-Ring
Main material
FKM
Main colour
black
D1=Internal diameter
85,32
D2=Cord thickness
3,53
UNSPSC Code
31161704
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
FKM
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
FKM.
Version
Duritate Shore ~ 70, negru.
Note
Garniturile inelare sunt elemente de etanșare utilizate universal pentru etanșarea contra mediilor lichide sau gazoase. Acestea sunt potrivite pentru aplicații statice și dinamice subordonate. Garniturile inelare pot fi montate atât radial cât și axial. Efectul de etanșare rezultă din comprimarea axială sau radială a secțiunii transversale în timpul montării. În stare operațională, presiunea medie crește deformarea inelului circular și, prin urmare, crește capacitatea de etanșare. Pentru un efect optim de etanșare, trebuie selectate garnituri inelare cu o grosime cât mai mare posibil a cablului.

Trebuie să se asigure umplerea corectă a canelurilor, comprimarea preliminară, dilatarea și comprimarea în spațiul de montare.

Atunci când este montată, garnitura inelară trebuie
să fie extinsă cu maximum 6% față de diametrul interior
să fie comprimată cu max. 3%.

FKM este caracterizat printr-o rezistență foarte bună la ozon, oxigen, îmbătrânire și intemperii. Oferă o rezistență termică și chimică foarte bună, precum și o permeabilitate scăzută la gaze, ceea ce îl face potrivit pentru aplicații în vid înalt. De asemenea, este ignifug și are un rest redus de deformare la presiune.

Din punct de vedere chimic, FKM este foarte rezistent la uleiuri minerale, vegetale și animale, combustibili, multe substanțe alcaline, acizi și solvenți. Cu toate acestea, este mai puțin rezistent la solvenți polari, anumite baze și vapori supraîncălziți.

Compatibilitatea cu utilizarea respectivă trebuie verificată de către utilizator.
Temperature range
-20 °C până la +200 °C.
On request
Alte dimensiuni.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem