text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Garnitura inelară
Materialul corpului de bază
Cauciuc nitrilic
D1=diametru interior
85
D2= grosimea corzii
4
UNSPSC Code
31161704
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
Elastomer NBR.
Version
Duritate shore ~70, negru.
Note
Garniturile inelare sunt elemente de etanșare utilizate universal pentru etanșarea contra mediilor lichide sau care formează gaze. Acestea sunt potrivite pentru aplicații statice și dinamice subordonate. Garniturile inelare pot fi montate atât radial cât și axial. Efectul de etanșare rezultă din comprimarea axială sau radială a secțiunii transversale în timpul instalării. În stare operațională, presiunea medie crește deformarea inelului circular și, prin urmare, crește capacitatea de etanșare. Pentru un efect optim de etanșare, trebuie selectate garnituri inelare cu o grosime a cablului cât mai mare posibil.

Trebuie să se asigure umplerea corectă a canelurilor, precomprimarea, dilatarea și comprimarea în spațiul de montare.

În cazul utilizării statice, presarea prealabilă trebuie să fie de 15 - 30% din grosimea cablului.

În stare montată, raportată la diametrul interior
garnitura inelară ar trebui
să se dilate cu max. 6%
să se comprime cu max. 3%.

Materialul NBR are o rezistență ridicată la abraziune și este rezistent la uleiuri și unsori lubrifiante pe bază de uleiuri minerale, uleiuri hidraulice H, H-L, H-LP, fluide hidraulice ignifuge HFA, HFB, HFC, hidrocarburi alifatice, uleiuri și unsori siliconice, apă până la aprox. 80 °C.
Temperature range
între -30 °C și +100 °C
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem