text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Product description
Inelele în formă de U autocentrante sunt elemente de etanșare statice axiale destinate utilizării în îmbinări cu șuruburi, supape, flanșe
și aplicații hidraulice, asigurând o aliniere simplă. Acestea sunt alcătuite dintr-un inel metalic cu o nervură de etanșare elastică, de formă trapezoidală, vulcanizată pe acesta. La strângerea îmbinării cu șuruburi, buza elastică de etanșare este presată între cele două suprafețe plane. Grosimea inelului metalic limitează compresia maximă a garniturii. Atunci când se aplică o presiune suplimentară asupra zonei de etanșare, nervura de etanșare este presată și mai tare pe suprafețele plane, ceea ce sporește și mai mult eficiența etanșării.

Inelele în formă de U nu sunt potrivite pentru asigurarea șuruburilor.
Material

Variantă de oțel:

Șaibă din oțel 1.0330.

Elastomer NBR Shore 70A.


Variantă din oțel inoxidabil:

Șaibă din oțel inoxidabil 1.4301.

Elastomer EPDM Shore 70A, conform FDA.

Version

Variantă de oțel

Șaibă din oțel 1.0330, zincată.

Elastomer NBR, negru.


Variantă din oțel inoxidabil:

Șaibă din oțel inoxidabil 1.4301, fără strat de acoperire.

Elastomer EPDM, negru.

Note
Condiția esențială pentru o etanșare fiabilă o reprezintă suprafețele de etanșare plane și intacte. Rugozitatea maximă admisibilă a suprafeței este de Rmax ≤ 15 µm sau Ra ≤ 3 µm. Funcționarea sigură și fără defecte a garniturii poate fi asigurată numai printr-o montare atentă și corectă.
Technical Data
Presiuni de proces:
≤ 100 MPa în cazul montării într-o adâncitură.
≤ 40 MPa în cazul montării fără adâncitură, pentru diametre mai mici de 40 mm.
≤ 25 MPa în cazul montării fără adâncitură, pentru diametre mai mari de 40 mm.
Temperature range
NBR: de la -30 °C la +80 °C.
EPDM: de la -40 °C la +130 °C.
On request
Alte dimensiuni și materiale.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem