- oțel inoxidabil lucios 23902-04070451011
Unitatea de vânzare
2,15 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
-
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
Materialul
componentei
EPDM
Culoarea
componentei
negru
D=Diametrul exterior
7
H=înălțime
1
Corp bază cheie din oțel
1.4301
D1
4,5
Duritate Shore
70A
UNSPSC Code
31161708
pentru
șurub
M4
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
Inelele în formă de U sunt elemente de etanșare statice axiale destinate
utilizării în îmbinări cu șuruburi, supape, flanșe
și aplicații hidraulice. Acestea sunt alcătuite dintr-un inel metalic cu o nervură de etanșare elastică, de formă trapezoidală, vulcanizată pe acesta. La strângerea îmbinării cu șuruburi, buza elastică de etanșare este presată între cele două suprafețe plane. Grosimea inelului metalic limitează compresia maximă a garniturii. Atunci când se aplică o presiune suplimentară asupra zonei de etanșare, nervura de etanșare este presată și mai tare pe suprafețele plane, ceea ce sporește și mai mult eficiența etanșării.
Inelele în formă de U nu sunt potrivite pentru asigurarea șuruburilor.
utilizării în îmbinări cu șuruburi, supape, flanșe
și aplicații hidraulice. Acestea sunt alcătuite dintr-un inel metalic cu o nervură de etanșare elastică, de formă trapezoidală, vulcanizată pe acesta. La strângerea îmbinării cu șuruburi, buza elastică de etanșare este presată între cele două suprafețe plane. Grosimea inelului metalic limitează compresia maximă a garniturii. Atunci când se aplică o presiune suplimentară asupra zonei de etanșare, nervura de etanșare este presată și mai tare pe suprafețele plane, ceea ce sporește și mai mult eficiența etanșării.
Inelele în formă de U nu sunt potrivite pentru asigurarea șuruburilor.
Material
Variantă de oțel:
Șaibă din oțel 1.0330.
Elastomer NBR Shore 70A.
Variantă din oțel inoxidabil:
Șaibă din oțel inoxidabil 1.4301.
Elastomer EPDM Shore 70A, conform FDA.
Version
Variantă de oțel
Șaibă din oțel 1.0330, zincată.
Elastomer NBR, negru.
Variantă din oțel inoxidabil:
Șaibă din oțel inoxidabil 1.4301, fără strat de acoperire.
Elastomer EPDM, negru.
Note
Condiția esențială pentru o etanșare fiabilă o reprezintă suprafețele de etanșare plane și intacte. Rugozitatea maximă admisibilă a suprafeței este de Rmax ≤ 15 µm sau Ra ≤ 3 µm. Funcționarea sigură și fără defecte a garniturii poate fi asigurată numai printr-o montare atentă și corectă.
Technical Data
Presiuni de proces:
≤ 100 MPa în cazul montării într-o adâncitură.
≤ 40 MPa în cazul montării fără adâncitură, pentru diametre mai mici de 40 mm.
≤ 25 MPa în cazul montării fără adâncitură, pentru diametre mai mari de 40 mm.
≤ 100 MPa în cazul montării într-o adâncitură.
≤ 40 MPa în cazul montării fără adâncitură, pentru diametre mai mici de 40 mm.
≤ 25 MPa în cazul montării fără adâncitură, pentru diametre mai mari de 40 mm.
Temperature range
NBR: de la -30 °C la +80 °C.
EPDM: de la -40 °C la +130 °C.
EPDM: de la -40 °C la +130 °C.
On request
Alte dimensiuni și materiale.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.