- oțel inoxidabil lucios 23902-10161071511
Sales unit
4,51 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
U-Ring
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
Component
material
EPDM
Component
colour
black
D=outside diameter
16
H=Height
1,5
D1
10,7
Shore grade
70A
Steel code
1.4301
UNSPSC Code
31161708
for
screw
M10
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
Description
Product description
Inelele în formă de U sunt elemente de etanșare statice axiale destinate
utilizării în îmbinări cu șuruburi, supape, flanșe
și aplicații hidraulice. Acestea sunt alcătuite dintr-un inel metalic cu o nervură de etanșare elastică, de formă trapezoidală, vulcanizată pe acesta. La strângerea îmbinării cu șuruburi, buza elastică de etanșare este presată între cele două suprafețe plane. Grosimea inelului metalic limitează compresia maximă a garniturii. Atunci când se aplică o presiune suplimentară asupra zonei de etanșare, nervura de etanșare este presată și mai tare pe suprafețele plane, ceea ce sporește și mai mult eficiența etanșării.
Inelele în formă de U nu sunt potrivite pentru asigurarea șuruburilor.
utilizării în îmbinări cu șuruburi, supape, flanșe
și aplicații hidraulice. Acestea sunt alcătuite dintr-un inel metalic cu o nervură de etanșare elastică, de formă trapezoidală, vulcanizată pe acesta. La strângerea îmbinării cu șuruburi, buza elastică de etanșare este presată între cele două suprafețe plane. Grosimea inelului metalic limitează compresia maximă a garniturii. Atunci când se aplică o presiune suplimentară asupra zonei de etanșare, nervura de etanșare este presată și mai tare pe suprafețele plane, ceea ce sporește și mai mult eficiența etanșării.
Inelele în formă de U nu sunt potrivite pentru asigurarea șuruburilor.
Material
Variantă de oțel:
Șaibă din oțel 1.0330.
Elastomer NBR Shore 70A.
Variantă din oțel inoxidabil:
Șaibă din oțel inoxidabil 1.4301.
Elastomer EPDM Shore 70A, conform FDA.
Version
Variantă de oțel
Șaibă din oțel 1.0330, zincată.
Elastomer NBR, negru.
Variantă din oțel inoxidabil:
Șaibă din oțel inoxidabil 1.4301, fără strat de acoperire.
Elastomer EPDM, negru.
Note
Condiția esențială pentru o etanșare fiabilă o reprezintă suprafețele de etanșare plane și intacte. Rugozitatea maximă admisibilă a suprafeței este de Rmax ≤ 15 µm sau Ra ≤ 3 µm. Funcționarea sigură și fără defecte a garniturii poate fi asigurată numai printr-o montare atentă și corectă.
Technical Data
Presiuni de proces:
≤ 100 MPa în cazul montării într-o adâncitură.
≤ 40 MPa în cazul montării fără adâncitură, pentru diametre mai mici de 40 mm.
≤ 25 MPa în cazul montării fără adâncitură, pentru diametre mai mari de 40 mm.
≤ 100 MPa în cazul montării într-o adâncitură.
≤ 40 MPa în cazul montării fără adâncitură, pentru diametre mai mici de 40 mm.
≤ 25 MPa în cazul montării fără adâncitură, pentru diametre mai mari de 40 mm.
Temperature range
NBR: de la -30 °C la +80 °C.
EPDM: de la -40 °C la +130 °C.
EPDM: de la -40 °C la +130 °C.
On request
Alte dimensiuni și materiale.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.