text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Garnitură de etanșare pentru arbore
Varianta 1
radial
Formă
A
Materialul corpului de bază
Cauciuc nitrilic
B=lățime
7
D1=diametru
45
D2=diametru
58
UNSPSC Code
31161705
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Elastomer NBR.
Inel de rigidizare și arc de tracțiune din oțel.
Version
Duritate shore ~70, negru.
Note
Garniturile radiale pentru arbori sunt garnituri de etanșare gata de instalare pentru etanșarea arborilor rotativi. Acestea constau dintr-o carcasă exterioară din elastomer și o placă de rigidizare internă. Arcul de tracțiune asigură o presiune de contact sporită a buzei de etanșare pe arbore și susține etanșeitatea în zona statică.

Forma A: Versiune conform DIN 3760 (ISO 6194/1) Diametru exterior neted.
Forma AS: Versiune conform DIN 3760 (ISO 6194/0) Diametru exterior neted, cu buză suplimentară de protecție împotriva prafului din exterior.

Materialul NBR are o rezistență ridicată la abraziune și este rezistent la combustibili, uleiuri, uleiuri hidraulice și unsori lubrifiante.

Limite de funcționare:
Viteza periferică (m/s): ≤12
Presiune (MPa/bar): ≤0,05/0,5 (garniturile de etanșare radiale pentru arbori sunt în general proiectate pentru funcționare fără presiune).
Temperature range
-40 °C până la +100 °C.
Tolerances
Carcasă:
Se recomandă toleranța H8.
Rugozitatea suprafeței Ra 1,6 până la 6,3 μm.

Arbore:
Se recomandă toleranța h11.
Rugozitatea suprafeței Ra 0,2 până la 0,8 μm.
Duritatea arborelui ar trebui să fie minimum 45 HRC.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem