Garnitură de etanșare pentru arbore radial Cauciuc nitrilic 23915-12203007
- Pentru etanșarea arborilor rotativi
- Arcul de tracțiune susține etanșeitatea în zona statică
- Rezistență ridicată la abraziune
- Interval de temperatură: -40 °C până la +100 °C
Unitatea de vânzare
4,76 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Garnitură de etanșare pentru arbore
Varianta 1
radial
Formă
AS
Materialul
corpului de bază
Cauciuc nitrilic
B=lățime
7
D1=diametru
20
D2=diametru
30
UNSPSC Code
31161705
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Elastomer NBR.
Inel de rigidizare și arc de tracțiune din oțel.
Inel de rigidizare și arc de tracțiune din oțel.
Version
Duritate shore ~70, negru.
Note
Garniturile radiale pentru arbori sunt garnituri de etanșare gata de instalare pentru etanșarea arborilor rotativi. Acestea constau dintr-o carcasă exterioară din elastomer și o placă de rigidizare internă. Arcul de tracțiune asigură o presiune de contact sporită a buzei de etanșare pe arbore și susține etanșeitatea în zona statică.
Forma A: Versiune conform DIN 3760 (ISO 6194/1) Diametru exterior neted.
Forma AS: Versiune conform DIN 3760 (ISO 6194/0) Diametru exterior neted, cu buză suplimentară de protecție împotriva prafului din exterior.
Materialul NBR are o rezistență ridicată la abraziune și este rezistent la combustibili, uleiuri, uleiuri hidraulice și unsori lubrifiante.
Limite de funcționare:
Viteza periferică (m/s): ≤12
Presiune (MPa/bar): ≤0,05/0,5 (garniturile de etanșare radiale pentru arbori sunt în general proiectate pentru funcționare fără presiune).
Forma A: Versiune conform DIN 3760 (ISO 6194/1) Diametru exterior neted.
Forma AS: Versiune conform DIN 3760 (ISO 6194/0) Diametru exterior neted, cu buză suplimentară de protecție împotriva prafului din exterior.
Materialul NBR are o rezistență ridicată la abraziune și este rezistent la combustibili, uleiuri, uleiuri hidraulice și unsori lubrifiante.
Limite de funcționare:
Viteza periferică (m/s): ≤12
Presiune (MPa/bar): ≤0,05/0,5 (garniturile de etanșare radiale pentru arbori sunt în general proiectate pentru funcționare fără presiune).
Temperature range
-40 °C până la +100 °C.
Tolerances
Carcasă:
Se recomandă toleranța H8.
Rugozitatea suprafeței Ra 1,6 până la 6,3 μm.
Arbore:
Se recomandă toleranța h11.
Rugozitatea suprafeței Ra 0,2 până la 0,8 μm.
Duritatea arborelui ar trebui să fie minimum 45 HRC.
Se recomandă toleranța H8.
Rugozitatea suprafeței Ra 1,6 până la 6,3 μm.
Arbore:
Se recomandă toleranța h11.
Rugozitatea suprafeței Ra 0,2 până la 0,8 μm.
Duritatea arborelui ar trebui să fie minimum 45 HRC.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.