text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Şaibă de presiune
Materialul corpului de bază
oțel
Materialul componentei
PTFE
S=Rezistență
1,5
D
24
D1
42
D2
33
D3
3
D4
42
H
1
UNSPSC Code
27112300
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Tablă de susținere din oțel.
Strat intermediar din bronz sinterizat.
Suprafață glisantă PTFE.
Version
Oțel cositorit.
Note
Rulmenți simpli compoziți fără întreținere, din oțel, potriviți în special pentru funcționare uscată. De asemenea, foarte potrivit pentru aplicații lubrifiate (lubrifiere cu ulei). Acestea sunt utilizate pentru a absorbi sarcinile axiale în timpul mișcării de rotație. Sarcinile axiale care apar pot apărea atât umflarea, cât și permanent. Coeficient de uzură și frecare foarte scăzut, fără efect de alunecare. Rezistență chimică ridicată, absorbție scăzută a apei.
Technical Data
Sarcină statică: max. 250 N/mm²
Sarcină dinamică: max. 140 N/mm²
Coeficient de frecare uscat: 0,03 - 0,20
Viteza de alunecare uscată: max. 2 m/s
Viteza de alunecare a lubrifierii cu ulei: max. 5 m/s
Conductivitate termică: 42 W(m*K)-1
Coeficient de dilatare termică: 11*10-6 K-1
Interval de temperatură: -195 °C până la +280 °C
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought