Şaibă de presiune Iglidur® 23715-1183215
- Pentru preluarea sarcinilor axiale în timpul mișcării de rotație
- Întreținere și fără lubrifianți
- Izolant electric
- Rezistent la radiații UV
Sales unit
1,16 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Thrust washer
Main
material
Iglidur®
D
18
D1
32
D2
25
D3
2
D4
32
H
1
Max. permissible
static surface pressure
N/mm²
80
S
1,5
Temperature range
-40 °C to +130 °C
UNSPSC Code
27112300
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Polimer de înaltă performanță iglidur® G.
Version
gri mat.
Note
Șaibe axiale fără întreținere și lubrifiere. Acestea sunt utilizate pentru a absorbi sarcinile axiale în timpul mișcării de rotație. Sarcinile axiale care apar pot apărea atât umflarea, cât și permanent.
Izolant din punct de vedere electric. Rezistent la radiații UV.
Izolant din punct de vedere electric. Rezistent la radiații UV.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.