text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Şaibă de presiune
Materialul corpului de bază
Iglidur®
D
22
D1
38
D2
30
D3
3
D4
38
H
1
Interval de temperatură
de la -40 °C până la +130 °C
S
1,5
UNSPSC Code
27112300
presiune statică de suprafață max. admisibilă N/mm²
80
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Polimer de înaltă performanță iglidur® G.
Version
gri mat.
Note
Șaibe axiale fără întreținere și lubrifiere. Acestea sunt utilizate pentru a absorbi sarcinile axiale în timpul mișcării de rotație. Sarcinile axiale care apar pot apărea atât umflarea, cât și permanent.
Izolant din punct de vedere electric. Rezistent la radiații UV.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem