Şaibă de presiune Iglidur® 23715-1284815
- Pentru preluarea sarcinilor axiale în timpul mișcării de rotație
- Întreținere și fără lubrifianți
- Izolant electric
- Rezistent la radiații UV
Unitatea de vânzare
2,25 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Şaibă de presiune
Materialul
corpului de bază
Iglidur®
D
28
D1
48
D2
38
D3
4
D4
48
H
1
Interval de temperatură
de la -40 °C până la +130 °C
S
1,5
UNSPSC Code
27112300
presiune statică
de suprafață max. admisibilă
N/mm²
80
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Polimer de înaltă performanță iglidur® G.
Version
gri mat.
Note
Șaibe axiale fără întreținere și lubrifiere. Acestea sunt utilizate pentru a absorbi sarcinile axiale în timpul mișcării de rotație. Sarcinile axiale care apar pot apărea atât umflarea, cât și permanent.
Izolant din punct de vedere electric. Rezistent la radiații UV.
Izolant din punct de vedere electric. Rezistent la radiații UV.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.