text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Țeavă de ghidare
Materialul corpului de bază
oțel de călire
D=Diametru
18
L=lungime
180
Corp bază cheie din oțel
1.7139
D1
10,5
UNSPSC Code
31161519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Tub de ghidare din oțel de călire 1.7139.
Version
călit.
Note
Țevile de ghidare din oțel servesc la ghidarea și poziționarea precisă a componentelor în procese solicitante de fabricare. Țevile de ghidare se pot utiliza în aplicații de construcții unelte și forme pentru a crește exactitatea, repetabilitatea și eficiența proceselor de fabricație.

Țevile de ghidare își găsesc aplicare largă în diverse domenii de construcție unelte și forme, printre care:

- proces de turnare prin injecție
- procese de ștanțare și deformare
- prelucrare de precizie
- prelucrarea plasticului
- prelucrarea metalelor
- industria auto
- industria electronică
Accessory
Șaibe pentru țevi de ghidare din oțel 07375-12.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem