Țeavă de ghidare oțel de călire 23678-18240
- Ghidare precisă
- Rezistență ridicată la uzură
- Poziționare precisă
Sales unit
31,11 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Guide tube
Main
material
mild steel
D=diameter
18
L=Length
240
D1
10,5
Steel code
1.7139
UNSPSC Code
31161519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Tub de ghidare din oțel de călire 1.7139.
Version
călit.
Note
Țevile de ghidare din oțel servesc la ghidarea și poziționarea precisă a componentelor în procese solicitante de fabricare. Țevile de ghidare se pot utiliza în aplicații de construcții unelte și forme pentru a crește exactitatea, repetabilitatea și eficiența proceselor de fabricație.
Țevile de ghidare își găsesc aplicare largă în diverse domenii de construcție unelte și forme, printre care:
- proces de turnare prin injecție
- procese de ștanțare și deformare
- prelucrare de precizie
- prelucrarea plasticului
- prelucrarea metalelor
- industria auto
- industria electronică
Țevile de ghidare își găsesc aplicare largă în diverse domenii de construcție unelte și forme, printre care:
- proces de turnare prin injecție
- procese de ștanțare și deformare
- prelucrare de precizie
- prelucrarea plasticului
- prelucrarea metalelor
- industria auto
- industria electronică
Accessory
Șaibe pentru țevi de ghidare din oțel 07375-12.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.