Bucșă de ghidare ceramică alb 23679-0033006012
- Neobișnuit de rezistent la uzură
- Stabilitate a formei chiar și la temperaturi ridicate
- Izolant electric
- Cu frecvență neutră
Sales unit
139,20 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Bucșă de ghidare
Materialul
corpului de bază
ceramică
Culoarea
corpului de bază
alb
D1=Diametrul exterior
6
D=diametru interior
3,3
L=lungime
12
L1
1
R
1
UNSPSC Code
31161519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Ceramică de înaltă performanță Z 141.
Version
șlefuit.
Advantages
- Excepțional de rezistent la uzură
- Stabil dimensional chiar și la temperaturi ridicate
- Izolator electric
- Frecvență neutră
- Stabil dimensional chiar și la temperaturi ridicate
- Izolator electric
- Frecvență neutră
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.