Bucșă de ghidare ceramică alb 23679-0042008012
- Neobișnuit de rezistent la uzură
- Stabilitate a formei chiar și la temperaturi ridicate
- Izolant electric
- Cu frecvență neutră
Unitatea de vânzare
149,90 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bucșă de ghidare
Materialul
corpului de bază
ceramică
Culoarea
corpului de bază
alb
D1=Diametrul exterior
8
D=diametru interior
4,2
L=lungime
12
L1
1
R
1
UNSPSC Code
31161519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Ceramică de înaltă performanță Z 141.
Version
șlefuit.
Advantages
- Excepțional de rezistent la uzură
- Stabil dimensional chiar și la temperaturi ridicate
- Izolator electric
- Frecvență neutră
- Stabil dimensional chiar și la temperaturi ridicate
- Izolator electric
- Frecvență neutră
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.