text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bucșă de ghidare
Materialul corpului de bază
ceramică
Culoarea corpului de bază
alb
D1=Diametrul exterior
12
D=diametru interior
6,8
L=lungime
16
L1
1,25
R
1,5
UNSPSC Code
31161519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Ceramică de înaltă performanță Z 141.
Version
șlefuit.
Advantages
- Excepțional de rezistent la uzură
- Stabil dimensional chiar și la temperaturi ridicate
- Izolator electric
- Frecvență neutră
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem