Guide bush ceramic white 23679-0085015020
- Exceptionally wear-resistant
- Dimensionally stable even at high temperatures
- Electrically insulating
- Frequency neutral
Unitatea de vânzare
€192.74
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Guide bush
Main
material
ceramic
Main
colour
white
D1=Outside diameter
15
D=internal diameter
8,5
L=Length
20
L1
1,5
R
2
UNSPSC Code
31161519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
High performance ceramic Z141.
Version
Ground
Advantages
- Exceptionally wear-resistant
- Dimensionally stable even at high temperatures
- Electrically insulating
- Frequency neutral
- Dimensionally stable even at high temperatures
- Electrically insulating
- Frequency neutral
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.