Bucșă de ghidare cu guler bronz 23681-05-010014036
- Durabilitate
- Conectare rapidă
- Potrivire precisă
Unitatea de vânzare
21,38 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bucșă de ghidare
Varianta 1
cu guler
Varianta 2
nu necesită întreținere
Formă
A
Tipul de formă
Direcția de alunecare axială
Materialul
corpului de bază
bronz
Materialul
componentei
grafit
D1=Diametrul exterior
14
D=diametru interior
10
L=lungime
36
D2
16
L1
3
L2
2
R
1
UNSPSC Code
31161519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Bronz cu inserții de grafit.
Version
auto-lubrifiant.
Duritate 190-220 HBW.
Duritate 190-220 HBW.
Note
Bucșele de ghidare se pot utiliza radial și axial.
Elementele de alunecare sunt fără întreținere și rezistente la uzură.
Prin inserții de grafit există o lubrifiere pe perioada întregii vieți.
Elementele de alunecare sunt fără întreținere și rezistente la uzură.
Prin inserții de grafit există o lubrifiere pe perioada întregii vieți.
Technical Data
Proprietăți material:
Aliaj de bază: CuZn25Al5Mn4Fe3-C.
Densitate: 8,2 kg/dm³.
Rezistență la întindere: +/- 150 MPa.
Modul de elasticitate: 120.000 N/mm².
Coeficient de frecare: 0,05 - 0,12.
Viteză maximă: 0,5 m/s.
Conductibilitate termică: 50 W/(mK).
Coeficient de dilatare termică: 18x10-6 K-1.
Conductibilitate electrică: 7-8 m/(Ω·m-1).
Proporție de lubrifiant solid: 20-25%.
Presiunea superficială statică: 50 N/mm².
Presiunea superficială dinamică: 35 N/mm².
Aliaj de bază: CuZn25Al5Mn4Fe3-C.
Densitate: 8,2 kg/dm³.
Rezistență la întindere: +/- 150 MPa.
Modul de elasticitate: 120.000 N/mm².
Coeficient de frecare: 0,05 - 0,12.
Viteză maximă: 0,5 m/s.
Conductibilitate termică: 50 W/(mK).
Coeficient de dilatare termică: 18x10-6 K-1.
Conductibilitate electrică: 7-8 m/(Ω·m-1).
Proporție de lubrifiant solid: 20-25%.
Presiunea superficială statică: 50 N/mm².
Presiunea superficială dinamică: 35 N/mm².
Temperature range
Până la 230 °C.
Tolerances
Gaura de montare pentru lagărele de alunecare ar trebui să corespundă toleranței ISO H7.
La arbore se recomandă toleranța h6 până la h7.
La arbore se recomandă toleranța h6 până la h7.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.