text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bucșă de ghidare
Varianta 1
cu guler
Varianta 2
nu necesită întreținere
Formă
A
Tipul de formă
Direcția de alunecare axială
Materialul corpului de bază
bronz
Materialul componentei
grafit
D1=Diametrul exterior
42
D=diametru interior
32
L=lungime
76
D2
47
L1
6
L2
3
R
2
UNSPSC Code
31161519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Bronze with graphite inserts.
Version
Self-lubricating.
Hardness 190-220 HBW.
Note
The guide bushes can be used radially and axially.
The slide elements are maintenance-free and wear-resistant.
The graphite inserts provide lifetime lubrication.
Technical Data
Material properties:
Base alloys: CuZn25Al5Mn4Fe3-C.

Density: 8.2 kg/dm³.
Flexural fatigue strength: +/- 150 MPa.
Modulus of elasticity: 120,000 N/mm².
Coefficient of friction: 0.05 - 0.12.
Max. speed: 0.5 m/s.
Thermal conductivity: 50 W/(mK).
Coefficient of thermal expansion: 18x10-6 K-1.
Electrically conductive: 7-8 m/(Ω·m-1).
Solid lubricant content: 20-25%.
Static surface pressure: 50 N/mm².
Dynamic surface pressure: 35 N/mm².
Temperature range
Up to 230 °C.
Tolerances
The bore for the bearings should correspond to ISO tolerance H7.

The tolerance h6 to h7 is recommended for the shaft.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem