Bucșă de ghidare nu necesită întreținere bronz 23680-050065070
- Utilizare radială și axială
- Nu necesită întreținere și este rezistent la uzură
- Auto-lubrifiere prin depozite de lubrifianți solizi
Unitatea de vânzare
73,15 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bucșă de ghidare
Varianta 1
nu necesită întreținere
Materialul
corpului de bază
bronz
Materialul
componentei
grafit
D1=Diametrul exterior
65
D=diametru interior
50
L=lungime
70
L1
3
R
2
UNSPSC Code
31161519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Bronz cu inserții de grafit.
Version
auto-lubrifiant.
Duritate 190-220 HB.
Duritate 190-220 HB.
Note
Bucșele de ghidare se pot utiliza radial și axial.
Elementele de alunecare sunt fără întreținere și rezistente la uzură.
Prin inserții de grafit există o lubrifiere pe perioada întregii vieți.
De preferință pentru viteze de alunecare < 0,5 m/s. (În cazul solicitării extreme cu viteze de alunecare mai ridicate este recomandabilă o lubrifiere suplimentară).
Elementele de alunecare sunt fără întreținere și rezistente la uzură.
Prin inserții de grafit există o lubrifiere pe perioada întregii vieți.
De preferință pentru viteze de alunecare < 0,5 m/s. (În cazul solicitării extreme cu viteze de alunecare mai ridicate este recomandabilă o lubrifiere suplimentară).
Technical Data
Proprietăți material:
Aliaj de bază: CuZn25Al5Mn4Fe3-C
Densitate: 8,0 g/cm3
Rezistență la tracțiune Rm: 750 N/mm2< / sup>
Rezistență: 450 N/mm2
Alungire la rupere A5: 5-8%
Coeficient de frecare: 0,05 - 0,12
Viteză maximă : 15 m/Min
Conductivitate termică: 50 W/m x k
Coeficient de dilatare termică: 18 x 10-6
Conductivitate electrică: 7-8 m/( Ω x mm< sup>2)
Conținut de lubrifiant solid: 25-30%
Temperature range
Rezistență la temperatură max. 150 °C.
Tolerances
Gaura de montare pentru lagărele de alunecare ar trebui să corespundă toleranței ISO H7.
La arbore se recomandă toleranța h6 până la h7.
La arbore se recomandă toleranța h6 până la h7.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.