Bucșă de ghidare cu guler de centrare oțel de călire 23678-10-09022
- Ghidare precisă
- Guler de centrare
- Stabilitate și poziționare
Unitatea de vânzare
12,66 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bucșă de ghidare
Varianta 1
cu guler de centrare
Materialul
corpului de bază
oțel de călire
D=Diametru
9
L=lungime
22
Corp bază cheie din oțel
1.7139
D1
14
D2
16
L1
22
L2
3
L3
3
UNSPSC Code
31161519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Bucșă de ghidare din oțel de călire 1.7139.
Version
călit.
Note
Bucșele de ghidare din oțel cu guler de centrare sunt componente care pot fi utilizate în construcția de unelte sau forme. Ele sunt utilizate pentru a asigur ghidajul precis, alinierea și poziționarea de unelte, forme sau alte piese mobile.
Accessory
Cleme de fixare 23682.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.