Bucșă de ghidare bronz 23678-20-120056
- Ghidare precisă
- Ușor de montat
- Poziție fixă
Unitatea de vânzare
60,46 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bucșă de ghidare
Materialul
corpului de bază
bronz
D=Diametru
20
L=lungime
56
D1
26
D2
31
L1
40
L2
6
UNSPSC Code
31161519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Bucșă de ghidare din oțel de călire 1.7139 sau bronz.
Version
Oțel călit.
Note
Bucșa de ghidare din oțel sau din bronz este o componentă care poate fi utilizată în construcția de unelte sau de forme. Bucșele de ghidare se remarcă prin precizia, durabilitatea și montarea lor simplă. Aceste bucșe sunt construite fără guler de centrare, ceea ce garantează o flexibilitate maximă la utilizare.
Bucșa de ghidare din oțel sau din bronz este o componentă care poate fi utilizată în construcția de unelte sau forme și se remarcă prin calitatea, precizia și fiabilitatea sa. Bucșa de ghidare este construită fără guler de centrare și oferă un diametru de montare care garantează o montare simplă și o poziție fixă, în siguranță.
Bucșa de ghidare din oțel sau din bronz este o componentă care poate fi utilizată în construcția de unelte sau forme și se remarcă prin calitatea, precizia și fiabilitatea sa. Bucșa de ghidare este construită fără guler de centrare și oferă un diametru de montare care garantează o montare simplă și o poziție fixă, în siguranță.
Accessory
Cleme de fixare 23682.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.