text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bucșă de ghidare
Materialul corpului de bază
oțel de călire
D=Diametru
14
L=lungime
46
Corp bază cheie din oțel
1.7139
D1
20
D2
25
L2
6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Bucșă de ghidare din oțel de călire 1.7139 sau bronz.
Version
Oțel călit.
Note
Bucșa de ghidare din oțel sau din bronz este o componentă care poate fi utilizată în construcția de unelte sau de forme. Bucșele de ghidare se remarcă prin precizia, durabilitatea și montarea lor simplă. Aceste bucșe sunt construite fără guler de centrare, ceea ce garantează o flexibilitate maximă la utilizare.

Bucșa de ghidare din oțel sau din bronz este o componentă care poate fi utilizată în construcția de unelte sau forme și se remarcă prin calitatea, precizia și fiabilitatea sa. Bucșa de ghidare este construită fără guler de centrare și oferă un diametru de montare care garantează o montare simplă și o poziție fixă, în siguranță.
Accessory
Cleme de fixare 23682.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem