Bucșă de ghidare oțel de călire 23678-20-040156
- Ghidare precisă
- Ușor de montat
- Poziție fixă
Unitatea de vânzare
119,06 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bucșă de ghidare
Materialul
corpului de bază
oțel de călire
D=Diametru
40
L=lungime
156
Corp bază cheie din oțel
1.7139
D1
54
D2
60
L1
116
L2
10
UNSPSC Code
31161519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Bucșă de ghidare din oțel de călire 1.7139 sau bronz.
Version
Oțel călit.
Note
Bucșa de ghidare din oțel sau din bronz este o componentă care poate fi utilizată în construcția de unelte sau de forme. Bucșele de ghidare se remarcă prin precizia, durabilitatea și montarea lor simplă. Aceste bucșe sunt construite fără guler de centrare, ceea ce garantează o flexibilitate maximă la utilizare.
Bucșa de ghidare din oțel sau din bronz este o componentă care poate fi utilizată în construcția de unelte sau forme și se remarcă prin calitatea, precizia și fiabilitatea sa. Bucșa de ghidare este construită fără guler de centrare și oferă un diametru de montare care garantează o montare simplă și o poziție fixă, în siguranță.
Bucșa de ghidare din oțel sau din bronz este o componentă care poate fi utilizată în construcția de unelte sau forme și se remarcă prin calitatea, precizia și fiabilitatea sa. Bucșa de ghidare este construită fără guler de centrare și oferă un diametru de montare care garantează o montare simplă și o poziție fixă, în siguranță.
Accessory
Cleme de fixare 23682.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.