text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cleme de fixare
Varianta 1
DIN 9832
Materialul corpului de bază
oțel
B=lățime
20
H=înălțime
10
L=lungime
20
B1
7,5
B2
5
D
7
D1
11
H1
7
H2
6,3
UNSPSC Code
31161519
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
Oțel.
Note
Clemele de fixare servesc la fixarea bucșelor de ghidare.
Accessory
Bucșe de ghidare 23681, bucșe de ghidare 23681-05, bucșe de ghidare 23678-20, bucșe de ghidare 23678-10.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought