Cleme de fixare DIN 9832 oțel 23682-3225
- Pentru fixarea bucșelor de ghidare DIN 9834
Unitatea de vânzare
8,60 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cleme de fixare
Varianta 1
DIN 9832
Materialul
corpului de bază
oțel
B=lățime
32
H=înălțime
16
L=lungime
25
B1
11
B2
10
D
11
D1
18
H1
11,5
H2
6,3
UNSPSC Code
31161519
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
Oțel.
Note
Clemele de fixare servesc la fixarea bucșelor de ghidare.
Accessory
Bucșe de ghidare 23681, bucșe de ghidare 23681-05, bucșe de ghidare 23678-20, bucșe de ghidare 23678-10.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.