Lagăr de alunecare cilindric oțel 23730-00801010
- Potrivit pentru mișcări rotative și pendulare
- Nu necesită întreținere
- Coeficient de uzură și frecare foarte scăzut
- Fără efect de alunecare
- Rezistență chimică ridicată
Unitatea de vânzare
0,44 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Lagăr de alunecare
Varianta 1
cilindric
Materialul
corpului de bază
oțel
Materialul
componentei
PTFE
D
8
D1
10
L
10
UNSPSC Code
27112300
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Tablă de susținere din oțel.
Strat intermediar din bronz sinterizat.
Suprafață glisantă PTFE.
Strat intermediar din bronz sinterizat.
Suprafață glisantă PTFE.
Version
Oțel cositorit.
Note
Rulmenți simpli compoziți laminați, fără întreținere, din oțel, potriviți în special pentru funcționare uscată. De asemenea, foarte potrivit pentru aplicații lubrifiate (lubrifiere cu ulei). Coeficient de uzură și frecare foarte scăzut, fără efect de alunecare. Potrivit pentru mișcări de strunjire și pendulare, rezistență chimică ridicată, absorbție scăzută a apei.
Technical Data
Sarcină statică: max. 250 N/mm²
Sarcină dinamică: max. 140 N/mm²
Coeficient de frecare uscat: 0,03 - 0,20
Viteza de alunecare uscată: max. 2 m/s
Viteza de alunecare a lubrifierii cu ulei: max. 5 m/s
Conductivitate termică: 42 W(m*K)-1
Coeficient de dilatare termică: 11*10-6 K-1
Interval de temperatură: -195 °C până la +280 °C
Sarcină dinamică: max. 140 N/mm²
Coeficient de frecare uscat: 0,03 - 0,20
Viteza de alunecare uscată: max. 2 m/s
Viteza de alunecare a lubrifierii cu ulei: max. 5 m/s
Conductivitate termică: 42 W(m*K)-1
Coeficient de dilatare termică: 11*10-6 K-1
Interval de temperatură: -195 °C până la +280 °C
Assembly
Pentru a preveni deteriorarea suprafeței glisante, se recomandă utilizarea unei mandrine adecvate de presare. Îmbinarea trebuie să fie situată în partea opusă zonei de încărcare. Rulmentul dispune de o fixare prin presare după instalare. Lipirea este posibilă, dar nu necesară.
Tolerances
Carcasă:
Se recomandă toleranța H7.
Caracteristicile suprafeței Ra 0,8 - 1,6.
Teșitură (latură de presare 0,8 - 1,2 x 15°).
Arbore:
Se recomandă toleranța h8 până la f7. În cazul aplicațiilor cu o turație mai mică și încărcături mai mici, se pot folosi și arbori retrași cu h9.
Suprafața arborelui Ra 0,4 - 0,8 (se vor folosi de preferință arbori șlefuiți) pentru arbori retrași Ra 1,6 - 3,2.
Se recomandă toleranța H7.
Caracteristicile suprafeței Ra 0,8 - 1,6.
Teșitură (latură de presare 0,8 - 1,2 x 15°).
Arbore:
Se recomandă toleranța h8 până la f7. În cazul aplicațiilor cu o turație mai mică și încărcături mai mici, se pot folosi și arbori retrași cu h9.
Suprafața arborelui Ra 0,4 - 0,8 (se vor folosi de preferință arbori șlefuiți) pentru arbori retrași Ra 1,6 - 3,2.
Drawing reference
1) Îmbinare cap la cap
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.