Glide plate maintenance-free bronze 23765-01-075075
- Rezistență ridicată la uzură
- Frecare redusă
- Aplicații versatile
Unitatea de vânzare
52,29 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Placă glisantă
Varianta 1
nu necesită întreținere
Formă
C
Materialul
corpului de bază
bronz
Materialul
componentei
grafit
B=lățime
75
D=Diametru
9
H=înălțime
5
L=lungime
75
B1
45
L1
45
UNSPSC Code
23172000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Bronze with graphite inserts.
Version
Self-lubricating.
Note
The sliding plates slide in a vertical and horizontal direction.
The bronze slide elements are maintenance-free and wear-resistant.
The graphite inserts provide lifetime lubrication.
The bronze slide elements are maintenance-free and wear-resistant.
The graphite inserts provide lifetime lubrication.
Technical Data
Material properties:
Base alloys: CuZn25Al5Mn4Fe3-C.
Density: 8.2 kg/dm³.
Flexural fatigue strength: +/- 150 MPa.
Modulus of elasticity: 120,000 N/mm².
Coefficient of friction: 0.05 - 0.12.
Max. speed: 0.5 m/s.
Thermal conductivity: 50 W/(mK).
Coefficient of thermal expansion: 18x10-6 K-1.
Electrically conductive: 7-8 m/(Ω·m-1).
Solid lubricant content: 20-25%.
Static surface pressure: 50 N/mm².
Dynamic surface pressure: 35 N/mm².
Base alloys: CuZn25Al5Mn4Fe3-C.
Density: 8.2 kg/dm³.
Flexural fatigue strength: +/- 150 MPa.
Modulus of elasticity: 120,000 N/mm².
Coefficient of friction: 0.05 - 0.12.
Max. speed: 0.5 m/s.
Thermal conductivity: 50 W/(mK).
Coefficient of thermal expansion: 18x10-6 K-1.
Electrically conductive: 7-8 m/(Ω·m-1).
Solid lubricant content: 20-25%.
Static surface pressure: 50 N/mm².
Dynamic surface pressure: 35 N/mm².
Temperature range
Up to 230 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.