text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Placă glisantă
Varianta 1
nu necesită întreținere
Formă
C
Materialul corpului de bază
bronz
Materialul componentei
grafit
B=lățime
100
D=Diametru
9
H=înălțime
5
L=lungime
125
B1
70
L1
95
UNSPSC Code
23172000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Bronz cu inserții de grafit.
Version
auto-lubrifiant.
Note
Plăcile glisante dețin o direcție de alunecare verticală și orizontală.
Elementele de alunecare din bronz sunt fără întreținere și rezistente la uzură.
Prin inserții de grafit există o lubrifiere pe perioada întregii vieți.
Technical Data
Proprietăți material:
Aliaj de bază: CuZn25Al5Mn4Fe3-C.
Densitate: 8,2 kg/dm³.
Rezistență la întindere: +/- 150 MPa.
Modul de elasticitate: 120.000 N/mm².
Coeficient de frecare: 0,05 - 0,12.
Viteză maximă: 0,5 m/s.
Conductibilitate termică: 50 W/(mK).
Coeficient de dilatare termică: 18x10-6 K-1.
Conductibilitate electrică: 7-8 m/(Ω·m-1).
Proporție de lubrifiant solid: 20-25%.
Presiunea superficială statică: 50 N/mm².
Presiunea superficială dinamică: 35 N/mm².
Temperature range
Până la 230 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought