Placă glisantă nu necesită întreținere oțel întărit 23765-0080125
- Rezistență ridicată la uzură
- Frecare redusă
- Aplicații versatile
Unitatea de vânzare
45,67 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Placă glisantă
Varianta 1
nu necesită întreținere
Formă
A
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
întărit
B=lățime
80
H=înălțime
20
L=lungime
125
D
pentru șurub
DIN 912
M12X25
L1
100
L2
25
T
12
UNSPSC Code
23172000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Bronz cu inserții de grafit.
Oțel.
Oțel.
Version
Bronz autolubrifiant.
Oțel călit, suprafață glisantă cu strat de acoperire din metal sinterizat.
Oțel călit, suprafață glisantă cu strat de acoperire din metal sinterizat.
Note
Plăcile glisante dețin o direcție de alunecare verticală.
Elementele glisante din bronz sunt fără întreținere și rezistente la uzură.
Datorită inserțiilor de grafit lubrifierea este asigurată pe toată durata de viață.
Plăcile glisante sunt din oțel călit, iar suprafața de alunecare este acoperită cu un strat de alunecare din metal sinterizat.
Datorită stratului de alunecare din metal sinterizat, nu necesită întreținere nici plăcile glisante din oțel.
Elementele glisante din bronz sunt fără întreținere și rezistente la uzură.
Datorită inserțiilor de grafit lubrifierea este asigurată pe toată durata de viață.
Plăcile glisante sunt din oțel călit, iar suprafața de alunecare este acoperită cu un strat de alunecare din metal sinterizat.
Datorită stratului de alunecare din metal sinterizat, nu necesită întreținere nici plăcile glisante din oțel.
Technical Data
Proprietăți material:
Aliaj de bază: CuZn25Al5Mn4Fe3-C.
Densitate: 8,2 kg/dm³.
Rezistență la întindere: +/- 150 MPa.
Modul de elasticitate: 120.000 N/mm².
Coeficient de frecare: 0,05 - 0,12.
Viteză maximă: 0,5 m/s.
Conductibilitate termică: 50 W/(mK).
Coeficient de dilatare termică: 18x10-6 K-1.
Conductibilitate electrică: 7-8 m/(Ω·m-1).
Proporție de lubrifiant solid: 20-25%.
Presiunea superficială statică: 50 N/mm².
Presiunea superficială dinamică: 35 N/mm².
Aliaj de bază: CuZn25Al5Mn4Fe3-C.
Densitate: 8,2 kg/dm³.
Rezistență la întindere: +/- 150 MPa.
Modul de elasticitate: 120.000 N/mm².
Coeficient de frecare: 0,05 - 0,12.
Viteză maximă: 0,5 m/s.
Conductibilitate termică: 50 W/(mK).
Coeficient de dilatare termică: 18x10-6 K-1.
Conductibilitate electrică: 7-8 m/(Ω·m-1).
Proporție de lubrifiant solid: 20-25%.
Presiunea superficială statică: 50 N/mm².
Presiunea superficială dinamică: 35 N/mm².
Temperature range
Până la 230 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.