text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Placă glisantă
Varianta 1
nu necesită întreținere
Formă
E
Materialul corpului de bază
bronz
Materialul componentei
grafit
B=lățime
80
H=înălțime
20
L=lungime
400
D pentru șurub DIN 912
M12X25
L1
145
L2
25
T
12
UNSPSC Code
23172000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Bronz cu inserții de grafit.
Oțel.
Version
Bronz autolubrifiant.
Oțel călit, suprafață glisantă cu strat de acoperire din metal sinterizat.
Note
Plăcile glisante dețin o direcție de alunecare verticală.
Elementele glisante din bronz sunt fără întreținere și rezistente la uzură.
Datorită inserțiilor de grafit lubrifierea este asigurată pe toată durata de viață.
Plăcile glisante sunt din oțel călit, iar suprafața de alunecare este acoperită cu un strat de alunecare din metal sinterizat.
Datorită stratului de alunecare din metal sinterizat, nu necesită întreținere nici plăcile glisante din oțel.
Technical Data
Proprietăți material:
Aliaj de bază: CuZn25Al5Mn4Fe3-C.
Densitate: 8,2 kg/dm³.
Rezistență la întindere: +/- 150 MPa.
Modul de elasticitate: 120.000 N/mm².
Coeficient de frecare: 0,05 - 0,12.
Viteză maximă: 0,5 m/s.
Conductibilitate termică: 50 W/(mK).
Coeficient de dilatare termică: 18x10-6 K-1.
Conductibilitate electrică: 7-8 m/(Ω·m-1).
Proporție de lubrifiant solid: 20-25%.
Presiunea superficială statică: 50 N/mm².
Presiunea superficială dinamică: 35 N/mm².
Temperature range
Până la 230 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem