Plain bearing with collar steel tin-plated 23731-05005522
- Potrivit pentru mișcări rotative și pendulare
- Nu necesită întreținere
- Coeficient de uzură și frecare foarte scăzut
- Fără efect de alunecare
- Rezistență chimică ridicată
Sales unit
7,80 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Plain bearing
Version 1
with collar
Main
material
steel
Surface finish
body
tin-plated
Component
material
PTFE
D1=Outside diameter
55
D=internal diameter
50
L1= length
22
D2
65
L2
2,5
R
2
UNSPSC Code
27112300
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Tablă de susținere din oțel.
Strat intermediar din bronz sinterizat.
Suprafață glisantă PTFE.
Strat intermediar din bronz sinterizat.
Suprafață glisantă PTFE.
Version
Oțel cositorit.
Note
Rulmenți simpli compoziți laminați, fără întreținere, din oțel, potriviți în special pentru funcționare uscată. De asemenea, foarte potrivit pentru aplicații lubrifiate (lubrifiere cu ulei). Coeficient de uzură și frecare foarte scăzut, fără efect de alunecare. Potrivit pentru mișcări de strunjire și pendulare, rezistență chimică ridicată, absorbție scăzută a apei.
Technical Data
Sarcină statică: max. 250 N/mm²
Sarcină dinamică: max. 140 N/mm²
Coeficient de frecare uscat: 0,03 - 0,20
Viteza de alunecare uscată: max. 2 m/s
Viteza de alunecare a lubrifierii cu ulei: max. 5 m/s
Conductivitate termică: 42 W(m*K)-1
Coeficient de dilatare termică: 11*10-6 K-1
Interval de temperatură: -195 °C până la +280 °C
Sarcină dinamică: max. 140 N/mm²
Coeficient de frecare uscat: 0,03 - 0,20
Viteza de alunecare uscată: max. 2 m/s
Viteza de alunecare a lubrifierii cu ulei: max. 5 m/s
Conductivitate termică: 42 W(m*K)-1
Coeficient de dilatare termică: 11*10-6 K-1
Interval de temperatură: -195 °C până la +280 °C
Assembly
Pentru a preveni deteriorarea suprafeței glisante, se recomandă utilizarea unei mandrine adecvate de presare. Îmbinarea trebuie să fie situată în partea opusă zonei de încărcare. Rulmentul dispune de o fixare prin presare după instalare. Lipirea este posibilă, dar nu necesară.
Tolerances
Housing:
Recommended tolerance H7.
Surface finish Ra 0.8 to 1.6.
Chamfer (press-in side 0.8 to 1.2 x 15°).
Shaft:
Recommended tolerance h8 to f7. For applications at a low speed and small loads drawn shafts with h9 can also be used.
Shaft surface Ra 0.4 to 0.8 (preferably ground shafts) for drawn shafts Ra 1.6 to 3.2.
Recommended tolerance H7.
Surface finish Ra 0.8 to 1.6.
Chamfer (press-in side 0.8 to 1.2 x 15°).
Shaft:
Recommended tolerance h8 to f7. For applications at a low speed and small loads drawn shafts with h9 can also be used.
Shaft surface Ra 0.4 to 0.8 (preferably ground shafts) for drawn shafts Ra 1.6 to 3.2.
Drawing reference
1) Butt joint
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.