text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Plain bearing
Version 1
cylindrical
Main material
bronze
D
6
D1
9
L
6
UNSPSC Code
27112300
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Bronz sinterizat similar cu SINT A50.
Version
înecat în ulei (titru ulei ca. 25% vol).
Duritate min. 25 HB.
Note
Lagărele de alunecare din bronz sinterizat sunt înecate în ulei, auto-lubrifiante, fără întreținere și gata de instalare. Prin forțe adezive, uleiul este cedat la arborele care se rotește și la oprire este preluat din nou de către lagărul de alunecare prin efectul capilarelor. O lubrifiere suplimentară nu este necesară în condiții de operare normale.
Technical Data
Sarcină statică: max. 70 N/mm²
Sarcină dinamică: max. 20 N/mm²
Coeficientul de frecare în stare uscată: 0,05 - 0,10
Viteza de alunecare: max. 6 m/s
Valoarea maximă pv: 2,45 N/mm² * m/s
Interval de temperatură: -20 °C până la +100 °C
Assembly
Apăsați în rulmenți, nu-i introduceți. Se recomandă utilizarea unui dorn de presare adecvat. Fără un dorn de presare, există riscul ca lăcașul de alunecare să se deformeze în timpul instalării. După ce a fost presat într-o carcasă cu un orificiu de amplasare H7, orificiul D are o toleranță H7.
Tolerances
Carcasă:
Se recomandă toleranța H7.

Arbore:
Se recomandă toleranța h6 până la h9. Se pot folosi arbori căliți sau necăliți cu suprafață șlefuită (în cazul aplicațiilor secundare, se pot folosi și arbori retrași).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought