text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Lagăr de alunecare
Varianta 1
fără guler
Varianta 2
IGLIDUR® G
Formă
A
Materialul corpului de bază
Iglidur®
Culoarea corpului de bază
gri mat
D1=Diametrul exterior
28
D=diametru interior
25
L=lungime
20
S=Rezistență
0,8
Interval de temperatură
de la -40 °C până la +130 °C
Toleranța D după apăsare
E10
presiune statică de suprafață max. admisibilă N/mm²
80
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
glass wool fibers
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Polimer de înaltă performanță iglidur® G, iglidur® J sau iglidur® X.
Version
iglidur® G gri mat.
iglidur® J galben.
iglidur® X negru.
Note
Lăcaș de glisare din plastic din polimer de înaltă performanță.

- fără întreținere
– fără lubrifianți
- rezistent la coroziune
– insensibil la murdărie
– precizie dimensională ridicată
– rezistență ridicată la compresiune
- disipare bună a căldurii
– tendință foarte scăzută de fluaj
– amortizare mecanică ridicată
- rezistent la radiatiile UV
Assembly
Rulmenții sunt concepuți pentru a fi montați prin presare într-un montaj cu toleranțe H7. După instalarea într-un montaj cu dimensiuni nominale, diametrul interior al rulmenților este ajustat automat cu toleranța D corespunzătoare.

Rulmenții sunt potriviți pentru arbori cu toleranță h (minim recomandat h9).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem